text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — DESO Stems

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — DESO Stems
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC4-D-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-D-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC6-D-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QC6-D-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC6-D-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC6-D-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QC8-D-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC 316 Stainless Steel 3/8 in. Hose Connector - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-D-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.