Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Уплотнительные кольца
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Уплотнительные кольца
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Ultra-Torr 진공 피팅
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T-0-OR-010 | PTFE | Uniform O-링 크기 010 | - | - | - | Просмотр изделия |
T-0-OR-111 | PTFE | Uniform O-링 크기 111 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-001-1/2 | 탄화플루오르 FKM | 1/16인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-006 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 006 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-010 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 010 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-012 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 012 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-014 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 014 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-111 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 111 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-116 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 116 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-120 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 120 | - | - | - | Просмотр изделия |
VT-7-OR-215 | 탄화플루오르 FKM | Uniform O-링 크기 215 | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。