Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Gewindestopfen
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Gewindestopfen
Wählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen.
Gewindefittings
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
B-4-P | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
B-8-P | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-12-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-16-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-1-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-2-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-2-P-RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
SS-4-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-4-P-RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
SS-4-P-RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-6-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-6-P-RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
SS-6-P-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-8-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-8-P-RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
SS-8-P-RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.