text.skipToContent text.skipToNavigation
Трубный фитинг

Трубные фитинги Swagelok®

Трубные фитинги Swagelok® с резьбой NPT обеспечивают последовательные, герметичные переходы в трубных системах широких областях применения.

Смотреть трубные фитинги

Трубные фитинги Swagelok® с резьбой NPT обеспечивают надежные соединения, используемых во многих отраслях экономики. Они обеспечивают герметичность, снижают образование задиров и оптимизируют количество рабочих нитей резьбы, превышая требования промышленных стандартов.

Определить размер и шаг резьбы 

Фитинги выпускаются в различных формах и материалах, а с толстыми стенками из нержавеющей стали 316 для работы с давлением до 15 000 psig (1033 бар)—производство согласно нашим строгими стандартам качества. Угольники, тройники и крестовинах жестко крепятся для точной компоновки линий.

Нужна помощь с выбором фитингов?

Свяжитесь с местными специалистами

Категории трубных фитингов

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Изучите полезные инструменты и наборы для обслуживания фитингов газовых и жидкостных системах. 

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Уплотните трубу или другое соединение герметичной заглушкой или колпаком, навинчиваемого на торец трубы.

Муфтовые шаровые соединения

Муфтовые шаровые соединения

Муфтовое шаровое соединение обеспечивает герметичность и надежность систем контрольно-измерительных приборов и управления технологическими процессами.  

Ниппели

Ниппели

Адаптируйте трубопроводную систему с помощью ниппеля для соединения двух труб или фитингов на одном/обоих торцах.  

Переходники

Переходники

Расширьте жидкостную/газовую систему из компонентов разных размеров и материалов с помощью угловых, прямых отводов и тройников. 

Редуцирующие переходники

Редуцирующие переходники

Соединяйте трубы разного диаметра при одновременном выполнении требований к расходу и текущей линейной конфигурации. 

Соединительные муфты

Соединительные муфты

Обеспечьте целостность двух и более участков трубы для надежного перемещения жидких или газовых сред. 

Каталоги трубных фитингов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Трубные фитинги

Трубные фитинги

Трубные фитинги Swagelok имеют внутреннюю поверхность без заусенцев и гладкую боковую поверхность резьбы, обеспечивая равномерный поток и оптимальную герметизацию при минимуме задиров. Предлагаются разнообразные материалы и конфигурации, включая переходники, колпаки и заглушки, соединительные муфты, крестовины, отводы, ниппели, редукторы и тройники, производимые по высоким стандартам качества Swagelok и соответствующие широкому диапазону требований.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.