カタログ
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons à tête creuse hexagonale
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | 製品を見る |
SS-2-HP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-2-HPST | Acier inoxydable 316 | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | 製品を見る |
SS-4-HP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-4-HPST | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | 製品を見る |
SS-6-HP | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-6-HPST | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | 製品を見る |
SS-8-HP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-8-HPST | Acier inoxydable 316 | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.