Swagelok® 샘플 프로브 모듈
Swagelok 샘플 프로브 모듈은 프로브와 밸브를 결합하여 개선된 안전성, 순도, 적시성을 제공하는 제품입니다. 여기에는 장비를 보호하는 프로브 인터록과 작업 안전을 개선하는 밸브 인터록이 적용되었습니다.
질문에 대한 답변 구하기Swagelok 샘플 프로브 모듈(SPM)은 온라인 공정 분석기에 사용되는 사전 설계 솔루션이며, 기체 및 액체 스트림에 있는 핵심 부품의 농도를 측정하여 정밀한 공정 제어를 유지합니다. SPM은 용접 샘플 프로브(SPW) 또는 인입식 샘플 프로브(SPR)와 블록 & 블리드 샘플 프로브 밸브(SPV)로 구성됩니다. 샘플 프로브와 함께 샘플 프로브 밸브를 사용하면 안전뿐 아니라 샘플 순도와 적시성도 개선할 수 있습니다.
안전성
공정을 고압, 고온에서 운영할 경우, 온라인 분석기용으로 공정 샘플을 분리하는 작업이 어려울 수 있습니다. 샘플 탭에 블록 & 블리드 밸브를 사용하면 공정 유체를 적절히 차단하고 블리드 밸브를 통해 분석 시스템 압력을 배출할 수 있습니다.
샘플 순도
분석기를 손상시킬 수 있는 파티클이 절대 없도록 샘플을 추출하는 것이 매우 중요합니다. 또는, 공정 라인의 중앙에 프로브를 설치하면 대표성이 있는 샘플을 추출하는 데 도움이 되며, 프로브는 공정 파티클을 필터링하는 데에도 유용합니다.
적시성
공정 효율성을 통제하려면, 적시에 공정 조절이 가능하도록 온라인 분석기에 샘플을 신속하게 공급해야 합니다. 분석기에 대한 시간 지연을 최소화하는 방법 중 하나는 분석 시스템 부피를 줄이는 것입니다. 샘플 프로브를 사용하여 샘플을 추출하면 노즐로 샘플을 수집하는 경우에 비해 시스템 부피를 크게 줄일 수 있습니다.
샘플 프로브 모듈 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation

모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작
Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz
Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.

Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen
Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.