text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны высокого давления, серии Sno-Trik 410, 445, 645, 945 — Прямая конфигурация

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны высокого давления, серии Sno-Trik 410, 445, 645, 945 — Прямая конфигурация
Un corps en acier inoxydable 316 écroui et des raccordements d'extrémité haute pression permettent des pressions de service allant jusqu'à 3102 bar (45 000 psig).

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-410-FP 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-445-FP 316 스테인리스강 9/16-18인치 암나사 평행 나사 9/16-18인치 암나사 평행 나사 Просмотр изделия
SS-645-FP 316 스테인리스강 3/4-16인치 암나사 평행 나사 3/4-16인치 암나사 평행 나사 Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.