溶接装置 — タングステン電極
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
溶接装置 — タングステン電極
高品質で均一な円周溶接を実現するため、幅広いタイプの溶接で正確で再現性のある結果が得られる各種の Swagelok円周溶接ツール/アクセサリーをご利用ください。
Orbital Welding System, Series 10 Weld Head
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Сварочная серия
|
Размер трубки
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-C.040-.281-P | - | - | Просмотр изделия |
| CWS-C.040-.325-P | - | - | Просмотр изделия |
| CWS-C.040-.405-P | - | - | Просмотр изделия |
| CWS-C.040-.450-P | - | - | Просмотр изделия |
| CWS-C.040-.555-P | - | - | Просмотр изделия |
| CWS-C.040-.605-P | - | - | Просмотр изделия |
| CWS-C.040-.705-P | - | - | Просмотр изделия |
| CWS-C.062-.855-P | - | - | Просмотр изделия |
| CWS-C.062-1.105-P | - | - | Просмотр изделия |
| CWS-C.062-1.380-P | - | - | Просмотр изделия |
| CWS-C.062-1.630-P | - | - | Просмотр изделия |
| SWS-C.040-.460-.012-P | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.