Catalogs
Back-Pressure Regulators, Spring-Loaded — Back-Pressure Regulators
Maintain upstream pressure and protect sensitive equipment from damage in a wide range of applications such as analytical or process systems, high-flow or high-sensitivity applications, laboratory systems with Swagelok back-pressure, spring-loaded regulators.
Регуляторы давления
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Maximum Inlet Pressure
|
Pressure Control Range
|
Ports
|
Port Configuration
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KBP1E0A4A5A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) | От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | View Product |
KBP1F0A4A5A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | View Product |
KBP1F0D4A5A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | D | View Product |
KBP1G0A4A5A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) | 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | View Product |
KBP1J0A4A5A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.