Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-100-P | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-10M0-P | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-1210-P | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-200-P | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-400-P | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-500-P | Латунь | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-600-P | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-6M0-P | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-810-P | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
HC-400-P | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
HC-810-P | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
M-810-P | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
PFA-420-P | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
PFA-620-P | Перфторалкокси (PFA) | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
PFA-820-P | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
S-400-P | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-100-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-1010-P | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-10M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-1210-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-12M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-15M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-1610-P | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-16M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-18M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-2000-P | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-200-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-20M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-22M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-2400-P | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-25M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-300-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-3M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-P-0010 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-P-0013 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-PBLBQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-PCP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-4M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-500-P | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-600-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-600-P-0012 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6M0-P-0001 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-810-P | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-810-P-0006 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-8M0-P | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
T-400-P | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.