Cone and Thread Fittings — Caps and Plugs — Plugs
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Cone and Thread Fittings — Caps and Plugs — Plugs
Bulkhead straight fittings are NACE compliant and offer anti-vibration features. Ensure leak-tight performance and durability in harsh environments.
Фитинги трубки клапаны и вспомогательные принадлежности среднего и высокого давления
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
PL4M | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наружное соед. с конусом и резьбой для среднего давления | - | - | Ver producto |
PL6M | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наружное соед. с конусом и резьбой для среднего давления | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.