Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны среднего давления, серии NV и NVT
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 9/16 дюйма
- От –20°F (–28°C) до 650°F (343°C)
- Нерж. сталь 316
- От 15 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1034 бара) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны среднего давления, серии NV и NVT — Прямая конфигурация, конусный шток
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2NVT9H1VY30 Нержавеющая сталь 316 9/16 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой 9/16 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой NVT8N1VB15 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT NVT9H1VM60 Нержавеющая сталь 316 9/16 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой 9/16 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой NVT9M1VB20 Нержавеющая сталь 316 9/16 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 9/16 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой NVT4H1VM60 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой 1/4 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой NVT4H1VY30 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой 1/4 дюйма Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой NVT4M1VA20 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 1/4 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой NVT4N1VG15 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT NVT6M1VA20 - - - - - NVT8FK1VB20 - - - - - NVT4FK1VA20 - - - - - -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны среднего давления, серии NV и NVT — Угловая конфигурация, конусный шток
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2NVT6M2VA20 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой 3/8 дюйма Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой
Наличие изделий по местоположению склада
часов