Schlauch mit Metallinnenschlauch — Flexible Metallschläuche, Serie FL — Flexible Metallschläuche Serie FL
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Schlauch mit Metallinnenschlauch — Flexible Metallschläuche, Serie FL — Flexible Metallschläuche Serie FL
다양한 스웨즈락 스테인리스강 및 편조 호스 옵션으로 고온, 진공, 중압 또는 부식성 환경의 어려움을 극복합니다.
호스 및 연성 튜빙
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-FL4TA4TA4-12 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Просмотр изделия |
| SS-FL4TA4TA4-24 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Просмотр изделия |
| SS-FL4TA4TA4-36 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Просмотр изделия |
| SS-FL4TA4TA4-48 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Просмотр изделия |
| SS-FL8TA8TA8-12 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Просмотр изделия |
| SS-FL8TA8TA8-24 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Просмотр изделия |
| SS-FL8TA8TA8-36 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.