text.skipToContent text.skipToNavigation

Шланг с металлической центральной трубкой — Гибкий металлический шланг, серия FL

Предлагаются шланги с металлической центральной трубкой со следующими характеристиками:

  • От 1/4 до 1/2 дюйма
  • От –325°F (–198°C) до 850°F (454°C)
  • Нерж. сталь 316
  • От 672 фунтов на кв. дюйм, ман. (46,3 бара) до 840 фунтов на кв. дюйм, ман. (57,8 бара)

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Filtrar por:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Tamaño conexión 1
    Tipo de conexión 1
    Tamaño conexión 2
    Tipo de conexión 2
Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.