text.skipToContent text.skipToNavigation
Мембранные клапаны Swagelok серии LD для больших объемов газа

Мембранные клапаны Swagelok® для больших объемов газа (серия LD)

Мембранные клапаны серии LD для большого объема газа обеспечивают сочетание прочности, гибкости и циклического срока службы, они могут применяться в широком ряде сверхчистых систем для отсечения, передачи газов в больших объемах и изоляции.

Запросить дополнительную информацию

Мембранные клапаны серии LD имеют сварную конструкцию мембраны, в которой три мембраны приварены к штоку для предотвращения утечек. Отсутствие пружин или резьбы в областях, соприкасающихся со средой, обеспечивает повышенную чистоту при эксплуатации, а уникальный наконечник штока способствует герметичному отсечению. Предлагаемый широкий ассортимент конфигураций и материалов корпуса и различные коэффициенты расхода (до 13) могут удовлетворить требования разнообразных проектных спецификаций.

Технические характеристики

Рабочее давление До 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара)
Температура От –20 до 300 °F (от –28 до 148 °C)
Коэффициент расхода До 13
Материалы корпуса Нерж. сталь CF3M (литые корпуса), нерж. сталь 316L (кованные и прутковые корпуса)
Материал мембраны Нерж. сталь 316L
Торцевые соединения
Тип Трубный обжимной фитинг Swagelok®, фитинг с торцевым уплотнением VCR® с наружной резьбой, внутренняя резьба NPT, внутренняя резьба ISO, удлиненный патрубок
Размер От 1/4 до 1 дюйма; от 12 до 25 мм

Каталоги мембранных клапанов серии LD для больших объемов газа

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Правильный выбор клапана имеет решающее значение

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.

Карл Уайт, обладающий почти 40-летним опытом работы на различных предприятиях, относящихся к цепи поставок в сфере производства полупроводников, рассказывает о прошлом, настоящем и будущем этой отрасли.
Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство — вчера, сегодня, завтра

Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.