text.skipToContent text.skipToNavigation
Мембранный клапан сверхвысокой чистоты (UHP) Swagelok ALD7C из сплава Alloy 22 для процессов ALD

Мембранные клапаны Swagelok® сверхвысокой чистоты (серия ALD7C) для прецизионного дозирования в процессах ALD и ALE

Клапан ALD7C снижает технологическую нестабильность характеристик, обеспечивая постоянство расхода и точное время срабатывания при высокой температуре и работе с агрессивными средами.

Запросить информацию о клапанах ALD7C

Мембранный клапан Swagelok® ALD7C (исполнение UHP): новейшее решение в линейке арматуры сверхвысокой степени чистоты для атомно-слоевой обработки. В серии ALD7C представлена полностью обслуживаемая картриджная платформа из сплава Alloy 22, что обеспечивает коррозионную стойкость, термостойкость и ремонтопригодность, необходимые для производства полупроводников.

Клапан ALD7C расширяет возможности платформы ALD7A для систем, где температура, химический состав среды или условия обслуживания предъявляют особые требования к арматуре. Конструкция из сплава Alloy 22 и полностью обслуживаемая картриджная архитектура обеспечивают стабильность дозирования, термостойкость и коррозионную стойкость, необходимые для процессов ALD/ALE. ALD-процессы отличаются высокой чувствительностью к стабильности характеристик потока в течение миллионов рабочих циклов. Для ALE-процессов критически важны минимальное время срабатывания и высокая точность циклов, особенно при малой длительности импульса. Конструкция ALD7C учитывает оба требования.

Клапан поставляется в индивидуальном исполнении, либо в сборках, изготовленных по аддитивным технологиям (3D-печать/AM). Готовое решение без необходимости узловой сборки на стороне интегратора. Разработаны для отказа от C-образных уплотнений и снижения возможных утечек.

Особенности модели ALD7C:

  • Конструкционный материал Alloy 22 для высокой прочности и коррозионной стойкости при работе с агрессивными технологическими средами
  • Коэффициент расхода
  • 0,7 Cv, сохраняющийся при повышенных температурах и в условиях глубокого вакуума; возможна настройка по индивидуальному заказу
  • Корпус клапана и привод рассчитаны на непрерывную работу с погружением при температуре до 482 °F (250 °C), наивысший температурный показатель в линейке клапанов Swagelok ALD
  • Время отклика привода менее 2 мс и общее время отклика клапана менее 5 мс
  • Сверхвысокий ресурс и стабильная подача дозы для процессов ALD/ALE с короткими импульсами, используемых при производстве современных полупроводников
  • Заводская калибровка расхода с точностью до ±1%; отклонение расхода на протяжении всего циклического ресурса не превышает 2%, обеспечивая стабильное, повторяемое дозирование для производств микросхем
  • Возможность регулировки расхода непосредственно на установке до −35% от заводской настройки Cv для точной подстройки без демонтажа и отправки клапанов на завод-изготовитель
  • Заменяемый картридж (мембрана + седло) дает возможность проводить техническое обслуживание прямо на оборудовании с установкой до 5 раз на один клапан, что существенно сокращает время простоя и общую стоимость владения (TCO) на протяжении жизненного цикла
  • Седло из высокочистого PFA с химической совместимостью и высокой стойкостью к набуханию и загрязнению сохраняет герметичность на протяжении миллионов циклов
  • Комплекты приводов также поставляются отдельно, снижая трудозатраты при техническом обслуживании
  • Поставляется как в одиночном исполнении, так и сборках, изготовленных по аддитивным технологиям (AM), объединяющих несколько картриджных клапанов ALD7C в компактном цельном корпусе из сплава Alloy 22, что упрощает сопряжение и минимизирует количество возможных утечек

Технические характеристики клапана ALD7C

Рабочее давлениеот вакуума до 60 psig (4,2 бар)
Давление разрыва>3200 psig (220 бар)
Давление управления70–100 psig (4,8–6,9 бар)
Температурный диапазонот 50 °F (10 °C) до 482 °F (250 °C)
Коэффициент расходаСтандартный 0,7 Cv(заводская настройка)
Материалы корпусаСплав Alloy 22
Материал мембраныСплав Alloy 22
Торцевые соединенияТип: Фитинги VCR® и фитинги VCR типа «H» с торцевым уплотнением металлическими прокладками, сварка встык

Напишите специалисту

Каталоги клапанов серии ALD7C

Подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли

Внедрение новых прекурсоров с оптимизированной клапанной арматурой

Полупроводниковые прекурсоры нового поколения создают дополнительные требования к производственным процессам. Оптимизированный дизайн систем и технологии ALD помогают сохранять конкурентное преимущество.

Подробнее

Ресурсы Swagelok специально для вас

Технический контроль кремниевой пластины
Оптимизация критически важных процессов для улучшения рентабельности производства микросхем

Модернизация ключевых газовых и жидкостных систем: снижение рисков, контроль затрат и рост эффективности производства.

Техник регулирует оборудование газовой/жидкостной системы на полупроводниковом производстве.
Инженерная поддержка Swagelok на объекте для эффективного производства микросхем

В условиях расширения и унификации полупроводниковых производств, техническое сопровождение играет ключевую роль в обеспечении высокого качества и надежности.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.