Испаряющие редукторы давления Swagelok® с паровым обогревом
Регуляторы с паровым нагревом серии KSV предусматривают испарение жидких проб и предварительный нагрев газовых проб.
Помощь с выбором регуляторовИспаряющие редукторы давления Swagelok с паровым обогревом эффективно работают с жидкими и газовыми пробами, не допуская образования конденсата. Конструкция адаптируется к изменениям пользовательских данных, температуры окружающей среды и прочих условий эксплуатации. Регулятор серии KSV обеспечивает надежную работу, и сертифицирован для использования в критических и опасных средах.
Основные характеристики регулятора серии KSV
- Гофрированная неперфорированная диафрагма
- Мембранное уплотнение «металл-металл»
- Малый внутренний объем
Технические характеристики
| Максимальное давление на входе | 3600 psig (248 бар ман) |
| Диапазоны регулирования давления | 0–10 psig (0,68 бар ман) до 0–500 psig (34,4 бар ман) |
| Коэффициент расхода (Cv) | 0,06 или 0,20 |
| Максимальное давление и температура пара | 650 psig (44,7 бар ман) и 500°F (260°C) |
| Максимальная рабочая температура | 392°F (200°C) |
Каталоги испаряющих редукторов давления с паровым нагревом
Найдите исчерпывающие сведения об испаряющем редукторе с паровым обогревом, в том числе материалы конструкции, вспомогательные принадлежности, номинальные значения давления и температуры.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.
Поиск подходящего регулятораРесурсы о регуляторах Swagelok
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.