|
Racor protector para manómetros de Acero inox., 1/2 pulg. NPT hembra x 1/2 pulg. NPT macho, aire-vapor desde 75 a 119 SUS
Referencia #: SS-8-SA-EA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl protector para manómetros recto protege la instrumentación de presión contra picos y pulsaciones del sistema—lo que resulta ideal para prolongar la vida útil de los manómetros en configuraciones exigentes. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Racor protector para manómetros de Acero inox., 1/2 pulg. NPT hembra x 1/2 pulg. NPT macho, aire-vapor desde 75 a 119 SUS
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Размеры циферблата 40, 50, 63, 100, 115 и 160 мм (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 и 6 дюймов); Точность в соответствии со стандартами ASME, EN и JIS; Поставляются с различными торцевыми соединениями, в том числе с трубными переходниками Swagelok®; Конфигурации с креплением позади корпуса по центру, позади внизу и снизу; Конструкция из нержавеющей стали и армированного термопласта; Предлагаются варианты исполнения с жидкостным наполнением и без наполнения
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
SS-8-SA-EA — Racor protector para manómetros de Acero inox., 1/2 pulg. NPT hembra x 1/2 pulg. NPT macho, aire-vapor desde 75 a 119 SUS
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT macho |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37011402 |
| eClass (5.1.4) | 37011401 |
| eClass (6.0) | 27209102 |
| eClass (6.1) | 37011401 |
| eClass (10.1) | 37011401 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 41116500 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4-SA-EA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-4-SA-EG | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-4-SA-EL | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-4-SA-EW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8-SA-EW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.