text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector VCO a racor Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. VCO x 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-8-VCO-6-600

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
Lubricante Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Rectos

Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector VCO a racor Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. VCO x 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-8-VCO-6-600
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Especificaciones

SS-8-VCO-6-600 — Conector VCO a racor Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. VCO x 3/8 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
Lubricante Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-VCO-1A Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки Ver producto
SS-12-VCO-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-12-VCO-6-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-16-VCO-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб Ver producto
SS-16-VCO-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-VCO-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Ver producto
SS-4-VCO-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-VCO-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-VCO-1-4ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-4-VCO-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-4-VCO-1-BL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Глухой (нерассверленный) корпус с торцевым кольцевым уплотнением VCO® - - Ver producto
SS-4-VCO-6-200 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-4-VCO-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-4-VCO-6-6M0 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-6-VCO-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Ver producto
SS-8-VCO-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб Ver producto
SS-8-VCO-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8-VCO-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Ver producto
SS-8-VCO-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-8-VCO-1-BL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Глухой (нерассверленный) корпус с торцевым кольцевым уплотнением VCO® - - Ver producto
SS-8-VCO-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.