text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製 パイプ継手、六角ニップル、1 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ

Referencia #: SS-24-HN

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 1/2 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT mâle
Tamaño conexión 2 1 1/2 po
Tipo de conexión 2 Filetage NPT mâle
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Manguito hexagonal

El manguito hexagonal ofrece una conexión roscada segura y en línea fácil de acceder con una llave—ideal para sistemas de tubería críticos y diseños compactos.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

316ステンレス鋼製 パイプ継手、六角ニップル、1 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ

Referencia #: SS-24-HN
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguito hexagonal
El manguito hexagonal ofrece una conexión roscada segura y en línea fácil de acceder con una llave—ideal para sistemas de tubería críticos y diseños compactos.

Especificaciones

SS-24-HN — 316ステンレス鋼製 パイプ継手、六角ニップル、1 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 1/2 po
Tipo de conexión 1 Filetage NPT mâle
Tamaño conexión 2 1 1/2 po
Tipo de conexión 2 Filetage NPT mâle
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-4-HN Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
B-8-HN Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
M-8-HN Сплав 400 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-12-HN Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-12-HN-12RS Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-12-HN-12RT Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-16-HN Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-16-HN-16RS Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-16-HN-16RT Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-2-HN Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-2-HN-2RS Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-2-HN-2RT Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-4-HN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-HN-10K Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Толстостен., наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Толстостен., наруж. резьба NPT Ver producto
SS-4-HN-4RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Ver producto
SS-4-HN-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-4-HN-RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Ver producto
SS-600-2-16 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6-HN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-6-HN-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-6-HN-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-6-HN-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-8-HN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8-HN-10K 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 厚肉NPTおねじ 1/2 インチ 厚肉NPTおねじ Ver producto
SS-8-HN-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Ver producto
SS-8-HN-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-8-HN-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.