-
Обратные клапаны для водородных систем
Рассчитан для использования на водородных заправочных станциях, обеспечивает надежную изоляцию потоков низкомолекулярного газа. Обратный клапан Swagelok ® серии FK для водорода может использоваться в разных системах, но лучше всего подходит водородным заправочным станциям, обеспечивая стабильную...
-
Игольчатые клапаны серий O, 1, 18, 20, 26, и D с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом
Благодаря системе уплотнения с динамической нагрузкой и компактной конструкции, эти клапаны обеспечивают оптимальную работу при давлении до 6000 psig и температуре до 600°F. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: 1/8 и 3/4 дюйма (от 3 до 18 мм) От –65°F (–53°C) ...
-
Регуляторы с плавным нарастанием давления
Созданный для применения в системах водородных заправочных станций, данный регулятор устойчив к резким температурным колебаниям и скачкам давления, влияющим на работоспособность системы. Куполовидные регуляторы среднего давления Swagelok ® (с выбором соотношения) для заправочных станций обеспечи...
-
Сварные кольца — Фитинги под приварку
Приварные кольца используются с фитингами для приварки встык для центровки швов и добавления материал в зону сварки во время ручной или орбитальной сварки. Предлагаются фитинги со следующими характеристиками: От 1/4 до 1/2 дюйма Нерж. сталь 316, 316L или 316L VIM-VAR От –20 до 1000°...
-
Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия ALD7A
Клапаны Swagelok серии ALD7A сверхвысокой степени чистоты обеспечивают стабильный расход и пропускную способность, быструю отработку, температурные параметры и уровень чистоты, помогающие увеличить выпуск чипов при использовании новых или имеющихся инструментов для производства полупроводников. Мемб...
-
Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты, серия ALD7C
Клапан ALD7C снижает технологическую нестабильность характеристик, обеспечивая постоянство расхода и точное время срабатывания при высокой температуре и работе с агрессивными средами. Мембранный клапан Swagelok ® ALD7C (исполнение UHP): новейшее решение в линейке арматуры сверхвысокой степени чи...
-
Гибкий металлический шланг, серия FJ
Гибкие металлические шланги серии FJ сокращают проницаемость в высокотемпературных вакуумных системах или в системах общего назначения, где рекомендуется ее избегать. Шланг серии FJ — это шланг общего назначения с гофрированной центральной трубкой из стали 316L и однослойной оплеткой из нержав...
-
Гибкие трубки
Гибкие трубки Swagelok обеспечивают безопасное и надежное перемещение жидких и газовых сред в условиях, требующих прозрачность, химическую совместимости и/или устойчивость к воздействию высоких температур и низкого давления. Химические стойкие гибкие трубки из перфторалкокси (PFA) предназначены для ...
-
Датчики потока
Точные замеры расхода газа помогут обеспечить датчики расхода Swagelok ® серии FV4. Используйте датчики расхода Swagelok ® серии FV4 для точного контроля изменений в газовой системе. Такие датчики оснащены поплавковым механизмом с защелкой и калиброванной диафрагмой, перемещаемая вертикально...
-
Распределительные коллекторы
Распределительные коллекторы Swagelok (FDH) являются распространенными компонентами, используемыми в газовых и жидкостных системах. Такие коллекторы обеспечивают прохождение потока через несколько выходных отверстий, действуя во многом аналогично крупному фитингу с отводом. Распределительные коллект...