Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Высокопроизводительные обжимные аппараты, серия HVSU
Высокопроизводительные обжимные аппараты (HVSU) Swagelok ® готовят гайки и обжимные кольца для установки на трубки из нержавеющей стали с необходимым уровнем качества. Высокопроизводительный обжимной аппарат (HVSU) Swagelok ® обеспечивает предварительный обжим гаек и колец Swagelok на трубка...
-
Оболочки шлангов
Различные варианты оболочек шлангов Swagelok обеспечивают дополнительную защиту от скручивания, абразивного истирания, коррозии, экстремальных значений температуры среды и воздействия ультрафиолетового излучения. Для защиты от перекручивания, абразивного истирания или специфичного материала шланги S...
-
Изоляция шлангов
Изоляция шлангов помогает удерживать технологическую среду системы внутри шланга при необходимой температуре, что особенно важно, когда технологическая среда должна быть холодной или горячей. Шланги Swagelok, изолированные аэрогелем с низкой теплопроводностью, позволяют удерживать флюиды в требуемых...
-
Шланги и гибкие трубки
Swagelok предлагает широкий ассортимент шлангов общего назначения и высокой чистоты с разнообразными материалами центральной трубки, типами армирующего слоя, торцевыми соединениями и вариантами изоляции для соответствия требованиям в области транспортировки жидких и газовых сред. Шланги | Многослойн...
-
Запасные части и вспомогательное оборудование
Запасные части и вспомогательные аксессуары для шлангов и гибких трубок Swagelok помогают в решении таких задач, как подготовка к монтажу, фиксация шлангов в системе, и дополнительная защита от условий эксплуатации. Swagelok предлагает широкий спектр запасных частей и аксессуаров для промышленных шл...
-
Металлический шланг высокого давления, серия FX
Гибкий металлический шланг высокого давления серии FX обеспечивает коррозионную стойкость при работе в высокотемпературных вакуумных системах и в коррозионных средах высокого давления. Шланг серии FX — шланг высокого давления с гофрированной центральной трубкой из стали 316L и двухслойной опле...
-
Газовые регуляторы высокой степени чистоты большого расхода, серии HF
Регуляторы серии HF обеспечивают точность регулирования и корректировки давления в системах с высоким расходом и чистыми условиями. Регуляторы серии HF предназначены для систем с высоким расходом газа, что позволяет компактно размещать узлы и технологические линии. Модели с газовым приводом значител...
-
Течеискатели
Жидкие течеискатели Snoop ® и Real Cool Snoop помогают сократить объем дорогостоящих убытков и количество опасных факторов посредством обнаружения утечек газа в труднодоступных местах с помощью длительного процесса образования пузырьков. Утечки газа могут привести к значительным финансовым расхо...
-
Шланг с центральной трубкой из полиэтилена
Шланг Swagelok с центральной трубкой из полиэтилена соответствует требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и предназначен для работы с продуктами питания, молочными продуктами и водой. Полиэтиленовый материал центральной трубки шланга серии 7P соответствует требованиям Уп...
-
Источник питания
Блок питания M200 обеспечивает надежную, последовательную и точную орбитальную дуговую сварку вольфрамовым электродом в среде газа благодаря удобному сенсорному управлению на нескольких языках и исчерпывающей технической документации. Источник питания Swagelok ® совместим со сварочными головками...