Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Шланги с тефлоновой центральной трубкой, гофрированные
Гофрированные гибкие шланги Swagelok серии C и N из фторопласта применяют там, где требуется обеспечить эластичность и химическую совместимость. Легковесный шланг с высокой гибкостью и гофрированной центральной трубкой из фторопласта (PTFE) обеспечивает химическую совместимость в системах с соответс...
-
Быстроразъемные соединения
Выполняйте соединения быстро и уверенно с помощью широкого ряда наших быстроразъемных соединений различных конфигураций, сокращая количество проливов и включений воздуха в системе. Быстроразъемные соединения Swagelok ® обеспечивают подключение без закручивания, вращения или гаечного ключа благод...
-
Регуляторы
Промышленные регуляторы давления необходимы для обеспечения безопасной работы газовых и жидкостных систем. Регуляторы давления Swagelok обеспечивают стабильные характеристики для безопасной и экономичной эксплуатации оборудования. Технические эксперты и специалисты компании предоставляют качественну...
-
Перепускные клапаны
Пропорциональные предохранительные клапаны Swagelok ® обеспечивают защиту от избыточного давления в промышленных системах общего назначения с различными значениями давления уставки. Клапаны сброса и продувки выполняют эффективный сброс или стравливание давления в сигнальной линии в атмосферу. Пр...
-
Быстроразъемные соединения для КИП — Быстроразъемные соединения
Быстроразъемные соединения для КИП со штоком на одном уплотнительном кольце для улучшения герметичности, и муфтой push-to-connect для быстрого и простого использования. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: От 1/8 до 1/2 дюйма (от 6 до 12 мм) От –50°F (–45°C) до 50...
-
Миниатюрные быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения
Миниатюрные быстроразъемные соединения с легкой и компактной конструкцией, малым застойной зоной для минимизации утечек и воздушных пузырей. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: От 1/16 до 1/8 дюйма От –50°F (–45°C) до 500°F (260°C) Нерж. сталь 316, латунь...
-
Быстроразъемные соединения с уплотнением из фторопласта (PTFE) — Быстроразъемные соединения
Быстроразъемные соединения с тефлоновым уплотнением установлены на промывочный клапан, который уменьшает попадание воздуха и протечку, обеспечивая быстрое и легкое управление. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: От 1/8 до 1 дюйма (от 6 до 12 мм) От 0°F (–17°C) до 350&d...
-
Запасные части и вспомогательное оборудование — Быстроразъемные соединения
Подробнее о запасных частях и дополнительном оборудовании для быстроразъемных соединений из нержавеющей стали, включая протекторы штока, корпуса и протекторы корпуса поддержания давления. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: Нерж. сталь 316, латунь Подробнее о запасных частях и допол...
-
Сильфонные клапаны высокой степени чистоты, серия BN — Клапаны с сильфонным уплотнением
Подробнее о сверхчистых клапанах с обратным ходом штока, плавным срабатыванием и соединяющей крышкой для увеличения срока службы и общего уровня чистоты. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: От 1/4 до 1/2 дюйма (от 6 до 12 мм) От –40°F (–40°C) до 200°F (93°...
-
Сильфонные клапаны общего назначения, серии B и H — Клапаны с сильфонным уплотнением
Получите безотказную отсечку за счет металлических сильфонных клапанов точной формовки с уплотнениями между корпусом и сильфоном и наконечниками штока. Предлагаются клапаны со следующими характеристиками: От 1/4 до 3/4 дюйма (от 6 до 12 мм) От –80°F (–62°C) до 900°F (482°...