text.skipToContent text.skipToNavigation
니들 밸브

Swagelok® 니들 및 미터링 밸브

Swagelok 니들 밸브 및 미터링 밸브는 광범위한 애플리케이션에서 정밀한 유량 제어 기능을 제공합니다.

니들 밸브 | 다양한 스템 구조, 유로 패턴, 재질, 연결구를 사용하여 신뢰성 높은 유량 제어 기능을 제공합니다
미터링 밸브 | 다양한 압력과 유량에서 시스템 유량을 미세하게 조정할 수 있는 기능을 제공합니다

니들 및 미터링 밸브 보기

Swagelok 니들 밸브는 사용자가 성능 요구와 시스템 구조에 적합한 옵션을 찾을 수 있도록 다양한 구성으로 공급 가능합니다. Swagelok 니들 밸브는 기본적인 저압 계장 애플리케이션에서 부식성, 고온, 고압 애플리케이션까지 신뢰성 높은 사용 성능을 제공합니다. Swagelok 니들 밸브는 0.12~2.4 범위의 유량 계수로 공급 가능합니다. 또한, API 624에 따른 누출 저감(Low-E) 인증 옵션으로도 공급 가능합니다.

Swagelok 미터링 밸브는 또한 다양한 구성으로 공급 가능하며, 저압 및 고압 사용에 적합하고, 분석, 계장, 연구 애플리케이션에서 정확한 유량 제어 기능을 제공할 수 있습니다. 이 제품은 0.004~0.16의 유량 계수를 제공하므로, 정밀한 수준의 유량이 필요한 애플리케이션에서 미세 조정이 가능합니다. 미터링 밸브의 다양한 핸들 옵션을 통해 저압 애플리케이션에서 반복 가능한 유량 조정, 유량 설정에서 강화된 제어 기능, 드라이버를 사용한 유량 설정 조정 등이 가능합니다.

애플리케이션에 적합한 니들 밸브 선택하기

현지 전문가에게 문의

Catégories de vannes à pointeau et de réglage fin

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Trouvez toutes sortes de pièces de rechange et d’accessoires – dispositifs de verrouillage, disques de rupture, kits de poignée, etc. – pour les vannes à pointeau et les vannes de réglage fin.

Vannes compactes pour manomètres

Vannes compactes pour manomètres

Conçues pour durer, accélérer l’installation et résister aux fuites afin d’assurer la sécurité dans les applications industrielles.

Vannes d'arrêt à obturateur ascendant, séries 4P et 5P

Vannes d'arrêt à obturateur ascendant, séries 4P et 5P

Les vannes d’arrêt à obturateur ascendant Swagelok® possèdent un embout de tige non rotatif qui assure une parfaite étanchéité ainsi qu’un passage direct qui permet un débit maximal et facilite le nettoyage.

Vannes d'extraction, série 6DB

Vannes d'extraction, série 6DB

Les vannes de purge en acier inoxydable 316 possèdent un chapeau union pour la sécurité et une garniture en Grafoil® performante à haute température. 

Vannes de réglage fin, séries S, M et 31

Vannes de réglage fin, séries S, M et 31

Explorez les vannes de réglage fin Swagelok®, disponibles dans des configurations droites ou en angle, en acier inoxydable 316 ou en laiton, et avec tout un choix de raccordements et de poignées.

Vannes pointeau à chapeau intégral, séries O, 1, 18, 20, 26, et D

Vannes pointeau à chapeau intégral, séries O, 1, 18, 20, 26, et D

Compactes et dotées d’un système de garniture à compression permanente, ces vannes garantissent des performances optimales à des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig) et des températures allant jusqu’à 315°C (600°F).

Vannes pour manomètres à chapeau vissé

Vannes pour manomètres à chapeau vissé

Les vannes pour manomètres à chapeau vissé permettent de raccorder et d’isoler des dispositifs de mesure du process afin de les protéger des chocs hydrauliques et des sautes de pression.

Vannes à poignée articulée

Vannes à poignée articulée

Découvrez des vannes à poignée articulée compactes à corps droit ou en angle, en acier inoxydable ou en laiton, à actionnement manuel ou pneumatique.

Vannes à pointeau haute pression, séries Sno-Trik 410, 445, 645, 945

Vannes à pointeau haute pression, séries Sno-Trik 410, 445, 645, 945

Les vannes à pointeau Sno-Trik répondent aux exigences des applications haute pression – jusqu’à 3100 bar (45 000 psig) – et disposent d’un trou d’évacuation qui permet de détecter d’éventuelles fuites.

Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT

Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT

Les vannes à pointeau pour moyenne pression série NVT possèdent une tige non rotative et sont disponibles dans des configurations droites ou en angle pour des pressions allant jusqu’à 4134 bar (60 000 psi).

Vannes à pointeau pour usage intensif, séries N et HN

Vannes à pointeau pour usage intensif, séries N et HN

Les vannes à pointeau à chapeau union pour usage intensif possèdent une tige filetée en acier inoxydable qui améliore la durée de vie de la vanne ainsi qu’un boulon de presse-garniture qui permet d’effectuer des réglages en position ouverte.

Vannes à pointeau à usage général, séries GU et F10

Vannes à pointeau à usage général, séries GU et F10

Utilisées pour isoler le fluide du système dans des applications générales. Le pointeau non rotatif en acier inoxydable favorise une fermeture étanche et une longue durée de vie. 

니들 및 미터링 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

니들 및 미터링 밸브

니들 밸브

Swagelok 니들 밸브는 일반 유틸리티 서비스, 일체형 보닛, 스크류 보닛, 단조 몸체, 토글, 극한 서비스 유니온 보닛, 계장 블로우다운, 컴팩트 게이지, 비회전 스템, 라이징 플러그 밸브 구성에 최대 45 000 psig(3100 bar)의 압력 등급으로 공급 가능합니다. 유로 패턴에는 직선형, 직각형, 크로스가 포함되며, 작동 옵션으로는 수동 및 공압식을 선택할 수 있습니다.

미터링 밸브

Swagelok 미터링 밸브는 저유량, 중간 유량, 대유량 애플리케이션에서 정확한 유량 제어 기능을 제공합니다. 유로 패턴에는 직선형, 직각형, 크로스, 이중이 포함되며, 압력 등급은 최대 5000 psig(344 bar)입니다. 널드(Knurled), 라운드, 버니어, 슬롯형, 조절 가능 토크 핸들 옵션을 통해 저압 애플리케이션에서 반복 가능한 유량 조정, 유량 설정에서 강화된 제어 기능, 드라이버를 사용한 유량 설정 조정 등이 가능합니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。