text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals, Serie 1, 18, 20, 26 und D — Winkelausführung, Regulierspindel

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals, Serie 1, 18, 20, 26 und D — Winkelausführung, Regulierspindel
Игольчатые клапаны с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, – это компактные игольчатые клапаны, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, конфигураций и материалов для работы в различных условиях.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1RM4-S4-A Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-1RS4-A Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-1RS6-A Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-ORS2-A Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1RF4-A Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-1RM4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1RM4-S4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1RS4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1RS6-A Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1RS6MM-A Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-1RS8-A Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1RS8MM-A Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-ORF2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-ORS2-A Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.