Клапаны с мембранным уплотнением — Многоклапанные блоки
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 дюйма
- От –10°F (–23°C) до 150°F (65°C)
- Нерж. сталь 316 VIM-VAR
- От 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) до 3045 фунтов на кв. дюйм, ман. (210 бар)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Клапаны с мембранным уплотнением — Многоклапанные блоки — Membranventile
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LVV-P1V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 6LVV-P2V222P-AA 316L VIM-VAR 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas