text.skipToContent text.skipToNavigation
RV 系列中压卸荷阀

世伟洛克® 中压卸荷阀

RV 系列中压比例卸荷阀可用于高达 20 000 psig (1378 bar) 的压力,保护工作人员并帮助维持适当的工艺条件。

连接以了解更多信息

RV 系列中压比例卸荷阀可选择出厂设定或可调节压力操作,其外部设定压力调节方便,设定压力范围大,可满足各种应用需求。

  • 设定压力卸压阀的压力范围为 1000 至 20 000(68.9 至 1378 bar),增量为 100 psig (6.9 bar)。调节锁紧螺母维持调节螺钉位置,确保设定压力。
  • 可调卸压阀有 2 种弹簧范围可供选择:1000 至 10 000 psig(68.9 至 689 bar)和 10 000 至 20 000 psig(689 至 1378 bar)

规格

阀体材料316 不锈钢
工作压力 最高 20 000 psig (1378 bar)
设定压力 1000 至 20 000 psig(68.9 至 1378 bar)
操作 设定或可调节操作
温度 最高 250°F (121°C)
端接 锥面螺纹(3/8 和 9/16 in.,入口),世伟洛克 FK 中压卡套管接头(3/8、1/2 和 9/16 in.,入口)内螺纹 NPT(3/4 in.,出口)

进一步了解 RV 系列卸荷阀如何提高中压流体系统的安全性和可靠性。

咨询专家

RV 系列中压卸荷阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和炼油行业中的逸散性泄漏
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本

逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

世伟洛克 FK 系列接头
为 AGI Industries 实现 13,500 处连接,零泄漏

了解 AGI Industries 如何在九个化学注入橇上使用 FKB 系列阀门和 FK 系列接头来预防 13,500 个泄漏点发生泄漏。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.