text.skipToContent text.skipToNavigation
Фланцевый переходник

Фланцевые переходники Swagelok®

Переходники с трубопроводных фланцев на обжимной фитинг Swagelok® обеспечивают безрезьбовой, бесшовный переход, тем самым ограничивая потенциальные места утечки на линиях КИП.

См. фланцевые переходники

Swagelok 플랜지 어댑터는 플랜지로 연결된 배관 시스템에서 튜빙 시스템으로 나사산, 용접 없는 변환을 지원합니다. 이 제품은 피팅 변환 지점에서 최적의 재질 강도를 보장하고 누설 가능성을 최소화할 수 있도록 원피스(One-Piece) 일체형 단조물에서 기계 가공됩니다.

Swagelok 플랜지 어댑터는 폭넓은 애플리케이션 요구 조건을 충족하는 다양한 합금과 구조로 공급 가능합니다. 또한, 평면, 돋음 면(raised face), RTJ 버전을 포함하여 모든 범위의 밀폐 면을 선택할 수 있습니다. 플랜지 어댑터는 ANSI, DIN, EN, JIS 표준을 충족하는 플랜지 종류와 모든 범위의 플랜지 크기, 압력 클래스, 밀폐 옵션으로 공급 가능합니다. 플랜지 어댑터에는 손쉽게 설치할 수 있도록 몸체에 렌치 평면이 있는 측정 가능한 Swagelok 튜브 피팅 연결구와 더불어, 시스템 요구 조건을 충족하는 다른 연결구가 포함될 수 있습니다.

플랜지 어댑터에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

Категории фланцевых переходников

Фланцы ANSI

Фланцы ANSI

Соедините трубы, клапаны и другое оборудование надежными и герметичными фланцами ANSI.

Фланцы DIN

Фланцы DIN

Соответствие требованиям немецких стандартов DIN (Deutsche Industrie Norm) при соединении труб, клапанов и другого оборудования с фланцем DIN.

Фланцы EN

Фланцы EN

Соедините трубы или трубные элементы, закрепите оборудование фланцами стандарта EN.

Фланцы для соединения внахлест

Фланцы для соединения внахлест

Максимально гибкие и адаптируемые фланцы для соединения внахлест для промышленных газовых и жидкостных систем.

플랜지 어댑터 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.