Обжимные инструменты — Ручные инструменты предварительного обжима
Предлагаются обжимные инструменты со следующими характеристиками:
- Наружн. диам. трубки от 1/4 до 5/8 дюйма (от 6 до 16 мм)
- Размер соединения от 1/8 до 1 дюйма
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Обжимные инструменты — Ручные инструменты предварительного обжима — Vormontagewerkzeuge
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаMS-ST-1210 - - - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-1010GA - 5/8 Zoll - - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-400GA - 1/4 Zoll - - MS-ST-600GA - 3/8 Zoll - - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - MS-ST-810GA - 1/2 Zoll - - MS-ST-8M0GA - 8 mm - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов