Гибкие трубки — Торцевые соединения — Соединители для пластиковых трубок
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Гибкие трубки — Торцевые соединения — Соединители для пластиковых трубок
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.
Schlauch und flexible Rohre Schlauch Baugruppen Massenschlauch flexible Rohre und Endanschlüsse
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-5-HC-1-4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-10-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-HC-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-HC-A-1211 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16-HC-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16-HC-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16-HC-A-1611 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-HC-A-201 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-HC-1-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-HC-1-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-HC-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-HC-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-HC-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-HC-A-601 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-HC-A-6MTA | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-5-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-5-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-5-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-HC-1-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-HC-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-HC-1-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-HC-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.