Swagelok® Relief Valves
Proportional relief valves provide overpressure protection with a variety of set pressures available. For applications needing to drain signal line pressure to atmosphere, bleed and purge valves will manually bleed, vent, or drain that pressure.
Categorías
Recambios y Accesorios
Find spare parts and accessories for relief valves, including spring kits, seal kits, handle kits, insert kits, and poppet kits for optimal performance.
Válvulas de Alivio de Presión Proporcional, Serie PRV
Swagelok tiene disponibles válvulas de seguridad proporcionales certificadas según PED 2014/68/EU Categoría IV.Válvulas de Alivio para Media Presión, Serie RV
Swagelok tiene disponibles válvulas de alivio de media presión con presiones de hasta 1378 bar (20 000 psig) para ofrecer protección contra la sobrepresión en aplicaciones de la industria en general.Válvulas de alivio de presión proporcional, Series R3, R4, RL3 y RL4
Discover high- and low-pressure proportional relief valves that open gradually as pressure increases. Suitable for liquid or gas service.
Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P
Experience convenient installation with compact bleed valves for instrumentation devices and purge valves, such as manual bleed, vent, or drain valves.
Relief Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Temperaturas hasta 454°C (850°F); Materiales de acero inoxidable 316, acero al carbono o aleación 400; Presiones de servicio hasta 275 bar (4 000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F); Materiales de acero inoxidable 316, latón o acero al carbono
Servicio de líquidos o gases; Presiones de disparo de 0,7 a 413 bar (10 a 6000 psig); Conexiones finales de 6 a 12 mm y de 1/4 y 1/2 pulgada
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
The Right Valve Can Make All the Difference
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"
Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.
Válvulas de Alivio Proporcional, Válvulas de Purga y Tapones de purga
Válvulas de alivio de presión proporcional
Las válvulas de alivio proporcional serie R ofrecen una protección sencilla y fiable contra la sobrepresión, en una variedad de aplicaciones de la industria general de líquidos o gases, con presiones de ajuste de 0,7 a 413 bar (10 a 6000 psig). Abren gradualmente a medida que aumenta la presión y cierran cuando la presión del sistema cae por debajo de la presión establecida. La presión de ajuste se puede fijar en fábrica o se puede ajustar fácilmente en campo. Las válvulas de alivio y seguridad proporcional serie PRV están certificadas según PED 2014/68/UE Categoría IV, tienen el marcado CE de acuerdo con la Directiva de Equipos a Presión como válvula de seguridad según ISO-4126-1, y son ajustadas en fábrica, probadas, aseguradas y etiquetadas con la presión de ajuste.
Válvulas y Tapones de Purga
Las válvulas de purga Swagelok se pueden utilizar en dispositivos de instrumentación, como los manifolds multiválvulas o las válvulas para manómetros, para ventear la presión de señal de la línea a la atmósfera antes de retirar un instrumento o para ayudar a la calibración de los dispositivos de control. Hay disponibles conexiones NPT macho y SAE. Los tapones de purga son válvulas manuales de purga, venteo o drenaje con conexiones finales NPT, SAE, racores para tubo Swagelok o adaptadores para tubo. Un tapón moleteado está montado permanentemente en el cuerpo de la válvula para mayor seguridad. Tanto las válvulas como los tapones de purga son compactas para facilitar la instalación.