VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 그랜드 — 그랜드
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 그랜드 — 그랜드
스웨즈락 VCO® 다목적 피팅으로 좁은 공간에서 일반산업, 고순도 및 고압 애플리케이션을 위한 설치가 쉽습니다.
VCO Verschraubungen Verbindungen mit stirnseitigem O-Ring
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCO-3A | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Просмотр изделия |
316L-8-VCO-3A | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Просмотр изделия |
SS-12-VCO-3 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
SS-12-WVCO-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
SS-12-WVCO-6-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
SS-16-VCO-3 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
SS-2-VCO-3 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/8 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-3-4MTW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | Schweißstutzen | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-3-4TA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-4-WVCO-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
SS-4-WVCO-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
SS-4-WVCO-6-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
SS-4-WVCO-6-DF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | Просмотр изделия |
SS-4-WVCO-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
SS-6-VCO-3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
SS-8-VCO-3 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
SS-8-VCO-3-6TA | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-8-VCO-3-8MTW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | Schweißstutzen | Просмотр изделия |
SS-8-VCO-3-8TA | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Просмотр изделия |
SS-8-WVCO-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
SS-8-WVCO-6-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
SS-8-WVCO-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
SS-8-WVCO-6-DF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | Просмотр изделия |
SS-8-WVCO-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.