Swagelok® 분석 서브시스템(PrESS)
Swagelok 분석 애플리케이션용 사전 설계된 서브시스템(PrESS)은 유체 시스템 전문가가 컴팩트하고 정확하며 사용하기 편리하도록 설계 및 조립합니다.
전문가에게 문의사전 설계 및 전체 조립 유체 샘플링과 제어 서브시스템은 유체 시스템 운영의 효율성과 일관성을 향상시킵니다. Swagelok 사전 설계 서브시스템(PrESS)을 사용하면 수많은 부품을 구하여 조립하지 않고도 완전히 검증된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 배치할 수 있습니다.
액체와 기체가 처리되는 모든 종류의 플랜트와 시설에서 사용할 수 있도록 검증된 Swagelok 서브어셈블리는 시스템 점유 공간을 최소화하며, 시스템 설계를 간소화하고, 샘플의 대표성과 정확한 분석 결과를 촉진합니다.
分析サブシステム(PrESS)のカテゴリー
ファスト・ループ・モジュール
Swagelokファスト・ループ・モジュール(FLM)を、サンプル取出し口から分析器までの大流量かつ長いサンプル移送ラインで使用すると、時間遅れを短縮することができます。
フィールド・ステーション・モジュール
Swagelok®フィールド・ステーション・モジュールは、ガス・サンプリング・アプリケーションにおける迅速な締め切りおよび容易な取り付けが可能で、最適なサンプル採取を実現します。
분석 서브시스템 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
Features: Designed for handling long transport lines from tap to analyzer; Minimum pressure drop for fastest response time; Interlocking handles help prevent incorrect sequence of operation
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작
Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례
로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.