Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Клапан сброса, прямая конфигурация
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Клапан сброса, прямая конфигурация
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.
Entlüftungs und Belüftungsventile
Entlüftungsventile: Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); Temperaturbereich bis 454°C (850°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400 oder Alloy C-276; Belüftungsventile: Druckraten bis 275 bar (4000 psig); Temperaturbereich bis 315°C (600°F); Werkstoffe: Edelstahl 316, Messing oder Kohlenstoffstahl
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-BVM2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/16 Zoll | Entlüftungsrohr | Просмотр изделия |
SS-BVM2-SH | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Патрубок | Просмотр изделия |
SS-BVM4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Просмотр изделия |
SS-BVM4-C3-SH | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок «ёлочка» | Просмотр изделия |
SS-BVM4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Просмотр изделия |
SS-BVM4-SH | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Просмотр изделия |
SS-BVM6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Просмотр изделия |
SS-BVM8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Просмотр изделия |
SS-BVM8-SH | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Просмотр изделия |
SS-BVST4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба UNF | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.