Система креплений — Сдвоенный пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Система креплений — Сдвоенный пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Nahtlose Rohre aus EdelstahlMetrische und zöllige Größen
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1T-PP-10TM | Polypropylen | 10 mm | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S1T-PP-4T | Polypropylen | 1/4 Zoll | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S1T-PP-6T | Polypropylen | 3/8 Zoll | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S1T-PP-6TM | Polypropylen | 6 mm | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S3T-PP-12T | Polypropylen | 3/4 Zoll | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S3T-PP-16T | Polypropylen | 1 Zoll | - | - | Просмотр изделия |
| 304-S3T-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.