카탈로그
지지 시스템 — 긴 용접 플레이트
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Nahtlose Rohre aus EdelstahlMetrische und zöllige Größen
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-WPE | Edelstahl 304 | - | 64,0 mm (2,52 Zoll) Länge | - | 제품 보기 |
| 304-S1-WPEM | Edelstahl 304 | - | 64 mm (2,52 Zoll) Länge | - | 제품 보기 |
| 304-S3-WPE | Edelstahl 304 | - | 78,0 mm (3,07 Zoll) Länge | - | 제품 보기 |
| 304-S5-WPE | Edelstahl 304 | - | 100 mm (3,94 Zoll) Länge | - | 제품 보기 |
| 304-S6-WPE | Edelstahl 304 | - | 116 mm (4,57 Zoll) Länge | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.