Befestigungssystem — Verlängerte Schweißplatte
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Befestigungssystem — Verlängerte Schweißplatte
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Nahtlose Rohre aus EdelstahlMetrische und zöllige Größen
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | Edelstahl 304 | - | 64,0 mm (2,52 Zoll) Länge | - | Produkt anzeigen |
304-S1-WPEM | Edelstahl 304 | - | 64 mm (2,52 Zoll) Länge | - | Produkt anzeigen |
304-S3-WPE | Edelstahl 304 | - | 78,0 mm (3,07 Zoll) Länge | - | Produkt anzeigen |
304-S5-WPE | Edelstahl 304 | - | 100 mm (3,94 Zoll) Länge | - | Produkt anzeigen |
304-S6-WPE | Edelstahl 304 | - | 116 mm (4,57 Zoll) Länge | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。