Système de support — Plaque à souder
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Système de support — Plaque à souder
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Tubes en acier inoxydable sans soudure Dimensions fractionnaires métriques et impériales;
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 36,1 mm (1,42 po) | - | Afficher le produit |
304-S1-WPM | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 36 mm (1,42 po) | - | Afficher le produit |
304-S3-WP | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 50,0 mm (1,97 po) | - | Afficher le produit |
304-S5-WP | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 70,1 mm (2,76 po) | - | Afficher le produit |
304-S6-WP | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 87,9 mm (3,46 po) | - | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.