カタログ
パイプ継手 — キャップ/プラグ — パイプ・プラグ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
Gewindefittings
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | 製品を見る |
B-4-P | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
B-8-P | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-12-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-16-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-1-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-2-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-2-P-RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | 製品を見る |
SS-4-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-4-P-RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | 製品を見る |
SS-4-P-RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-6-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-6-P-RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | 製品を見る |
SS-6-P-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-8-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-8-P-RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | 製品を見る |
SS-8-P-RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。