Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — Droits
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Raccords à souder — Raccords à souder par emboîtement — Droits
Obtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages.
Schweißfittings Ultrarein spezial gereinigte und Industrieausführungen
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-TSW-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-16-TSW-6 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Muffenschweißende | 1 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-4-TSW-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TSW-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-4-TSW-7-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TSW-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TSW-1-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TSW-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-6-TSW-7-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TSW-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TSW-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | Просмотр изделия |
| SS-8-TSW-7-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TSW-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.