text.skipToContent text.skipToNavigation
Check Valve

Swagelok® Check and Excess Flow Valves

Swagelok inline check valves come in a range of adjustable and fixed cracking pressures to control back flow in general-service and high-purity applications. Excess flow valves enhance system integrity and safety by eliminating the need for a bypass mechanism.

Check Valves | Designed for fluid flowing in one direction
Excess Flow Valves | Stop the release of excess flow downstream

View Check Valves

Swagelok® check valves are designed to allow fluids to flow in one direction only. Our check valves are available in a variety of designs, including poppet, lift, and all-welded versions for use in general-service or high-purity applications, including those featuring medium or high pressures.

Swagelok check valves are available with a variety of end connections and sealing materials, allowing users to find easy-to-integrate solutions compatible with their systems and process media. Certain Swagelok check valves feature all-welded designs to provide reliable containment of system fluid in high-purity applications, and some are composed of ultrahigh-purity fluoropolymer and feature no O-rings, maximizing flow while reducing pressure drop, eliminating no-flow areas, and providing excellent leak integrity.

Swagelok® XS series excess flow valves have a slotted poppet which moves to the tripped position when excess flow occurs downstream, stopping uncontrolled release of system media. They then reset when pressure equalizes. These valves eliminate the need for a complex bypass mechanism while reducing maintenance time.

Learn the differences between cracking pressure and resealing pressure to see if your check valve is working properly.

Watch the Video

Категории обратных клапанов

Клапаны, регулирующие избыточный расход

Клапаны, регулирующие избыточный расход

Клапаны регулировки избыточного расхода повышают безопасность системы, предотвращая неконтролируемый выброс рабочей среды в случае разрыва линии.

Обратные клапаны высокой степени чистоты под приварку, серия CW

Обратные клапаны высокой степени чистоты под приварку, серия CW

Цельносварная конструкция обратных клапанов высокой степени чистоты обеспечивает надежную герметичность системы, а корпус из нержавеющей стали 316L гарантирует повышенную чистоту материала.

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ポペット式逆止弁のメンテナンス用の交換用部品/アクセサリーとして、デフレクター・キャップやメンテナンス用アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ポペット交換キットなど)を幅広く取り揃えています。

ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ

ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ

ポペット式逆止弁(材質:ステンレス鋼または真ちゅう)は、さまざまなエンド・コネクション、そしてクラッキング圧力固定型またはクラッキング圧力調節可能型を選ぶことができます。

ミディアム・プレッシャー逆止弁、CV シリーズ

ミディアム・プレッシャー逆止弁、CV シリーズ

ミディアム・プレッシャー逆止弁は、システム圧力の封止および流体制御により、逆方向の流れを防止します。

リフト式逆止弁、50シリーズ

リフト式逆止弁、50シリーズ

リフト式逆止弁の構成部品はすべてステンレス鋼製で、頑丈です。圧力が41.3 MPaまで、温度が482℃までの環境で、逆方向の流れを制限します。

水素用逆止弁

水素用逆止弁

水素アプリケーションの安全性を高めるべく、Swagelok®水素用逆止弁 FKシリーズは、信頼性の高い締め切り、一定方向の流れの維持、高圧のサポートを実現します。
超高純度用ポリマー逆止弁、CHPシリーズ

超高純度用ポリマー逆止弁、CHPシリーズ

CHPシリーズ超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー)は、超高純度用途において逆流を防止します。

Check Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Shenyang blower works
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

valve hose tag
How to Improve Your Maintenance Program with Valve and Hose Tags

Read what two Swagelok specialists have to say about how a robust tagging system for hoses and valves throughout your industrial fluid systems can help you simplify maintenance and minimize system downtime.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。