Swagelok® Rückschlagventil der Serie FK für Wasserstoffanwendungen
Dieses Rückschlagventil wurde für den Einsatz in Wasserstofftankstellen entwickelt und zeichnet sich durch einen unidirektionalen Durchfluss und eine äußerst zuverlässige Abdichtung von kleinmolekularen Gasen aus.
Hilfe bei der Auswahl von WasserstoffventilenDas für Wasserstoffanwendungen konzipierte Rückschlagventil der Serie FK von Swagelok® kann vielseitig eingesetzt werden, erfüllt die hohen Anforderungen für den Einsatz an Wasserstofftankstellen und ermöglicht einen zuverlässigen und unterbrechungsfreien Betrieb. Die patentierte Sitzkonstruktion und die Feder sind vom Fließweg isoliert, wodurch Schäden minimiert und die Lebensdauer erhöht werden. Sobald der Arbeitsdruck den Öffnungsdruck unterschreitet, verhindert das Rückschlagventil außerdem den Rückfluss.
Spezifikationen
| Körperwerkstoffe | Dual zertifizierter Edelstahl 316/316L mit mind. 12 % Ni |
| Endanschlüsse | 9/16 Zoll, 1/2 Zoll und 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck |
| Betriebsdrücke | Bis zu 1.050 bar (15.229 psig) |
| Temperaturbereich | –40° bis 85°C (–40° bis 185°F) |
| Durchflusskoeffizient | bis zu 4,5 Cv |
| Fester Berstdruck | < 2 bar (29 psig) |
| Körperabdichtung | 1,25 × Druckstufe |
| Sitzdichtung | 1 × Druckstufe |
| Leistungstests | Bestandene Wasserstoffprüfung eines Drittanbieters gemäß ISO 19880-3 (Zeugnis liegt vor). |
Erfahren Sie mehr über die Zertifizierungen von Swagelok im Bereich Clean Energy
Comparación de Racores para Tubo (Serie FK)
Observe y compare la instalación de la serie FK con los accesorios con cono y rosca.
Compare los Accesorios