Трубные обжимные фитинги Swagelok® среднего давления (серия FK)
Фитинги серии FK для среднего давления позволяют улучшить соединения в условиях добычи нефти и газа, научно-исследовательских систем и водородного рынка. Обеспечивают надежные, герметичные соединения для современных систем транспортировки флюидов и газовых уплотнений.
Показать все трубные обжимные фитинги среднего давленияВремя установки фитингов Swagelok® серии FK для среднего давления занимает до пяти раз меньше времени, чем у стандартных конусно-резьбовых аналогов, ускоряя работу и снижая затраты не обслуживание. Данный тип фитингов устойчив к воздействию вибрации и обеспечивает газонепроницаемость вплоть до 20 000 psig (1378 бар ман). Идеально подходят для работы в сложных условиях, где герметичность соединений высокого давления крайне критична.
Эти фитинги среднего давления надежны и эффективны, обеспечивают безотказную работу в тяжелых условиях эксплуатации, защищая персонал и окружающую среду. Отвечают требованиям стандартов EC-79 к водородным системам с давлением до 700 бар (10 150 psig); предусмотрен заранее смонтированный картридж для быстрой и точной установки. Простая разъемная конструкция с цветными обжимными кольцами обеспечивает правильную ориентацию и монтаж стандартными инструментами. Деформационно упрочненная нержавеющая сталь 316 обеспечивает легкость и экономию места. Фитинги серии FK также доступны в конфигурациях, совместимых с требованиями NACE MR0175/ISO 15156.
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手のカテゴリー
Каталоги трубных обжимных фитингов среднего давления
Деформационно упрочненные корпуса фитингов серии FK из нержавеющей стали 316 предлагаются в прямой, угловой и тройниковой формах, что позволяет подобрать необходимую конфигурацию с легкой и компактной конструкцией. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Сравнение трубных обжимных фитингов (серия FK)
Посмотрите и сравните монтаж фитингов серии FK и фитингов с конусом и резьбой.
Сравнение фитинговРесурсы Swagelok специально для вас
agi industries
Узнайте, как клапаны и фитинги Swagelok серии FK помогли компании AGI Industries устранить утечки при давлении 15 000 psi в 13 500 потенциальных местах утечки.
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах
Надежность транспортных средств на водородном топливе и инфраструктуры для них зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства.
Проект: Оператор морского нефтяного месторождения
Узнайте, как компания Swagelok помогла оператору морской буровой платформы снизить монтажные трудозатраты и повысить общую продуктивность благодаря отказу от соединений с конусом и резьбой в пользу фитингов Swagelok серии FK.
Совместные исследования компаний Empa и Swagelok по внедрению инноваций в транспортные средства на водороде
Швейцарские федеральные лаборатории материаловедения и технологий (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Empa) и компания Swagelok ищут новые решения для транспортных средств на водороде. Один из недавних важнейших результатов совместных исследований предусматривал использование фитингов Swagelok серии FK в решении Empa для водородных систем. Использование фитингов серии FK вместо традиционных трубных обжимных фитингов Swagelok значительно упрощает их монтаж, повышая герметичность, надежность и безопасность.
Трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK
Одна из важнейших целей—снижение общих затрат всего срока эксплуатации, от начала строительства и пусконаладки до повседневной работы и обслуживания. Трубные обжимные фитинги серии FK могут снизить затраты на техническое обслуживание и обеспечить высокую надежность, сокращая время простоя системы при соблюдении надлежащей процедуры сборки. Фитинги данного типа могут помочь смягчить экологическое воздействие за счет снижения утечек, а также повысить общую безопасность и защитить вашу систему от коррозии.