Ventilblöcke — 3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 3/4 Zoll (12 mm) Zoll
- –65°F (–53°C) bis 1.200°F (648°C)
- Edelstahl 316
- 1.715 psig (118 bar) bis 6.000 psig (413 bar)
- 3-fach-Ventilblock
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Ventilblöcke — 3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung — 3 Ventile, Kugelspindel
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-V3NBF8-FL-G Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde Instrumentenanschluss Flansch SS-V3NBF8-FL Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde Instrumentenanschluss Flansch SS-V3NBFL Edelstahl 316 Instrumentenanschluss Flansch Instrumentenanschluss Flansch SS-V3NBM8-F8-11421 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V3NBF8-G Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V3NBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde
Наличие изделий по местоположению склада
часов