Filter — Ultrahochreine Gasfilter
Erhältliche Filter mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 3/4 Zoll integrierte VCR-Verbindung mit Außengewinde
- 122°F (50°C)
- Edelstahl 316L VAR
- 3.000 psig (206 bar)
- maximale Durchflussrate 30 bis 2.700 slpm (1 bis 95 std ft3/min)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Ultrahochreine Gasfilter — Inline-GasfFilter
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-SCF3-VR4-P-225 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-SCF3-VR4-P-30 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-SCF3-VR8-P-225 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-SCF3-VR8-P-600 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde
Наличие изделий по местоположению склада
часов