チューブ継手/アダプター継手 — ポート・コネクター — ストレート型
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
チューブ継手/アダプター継手 — ポート・コネクター — ストレート型
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-1211-PC-8 | Latón | 3/4 pulg. | Tubo manguito conector | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
B-401-PC | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
B-601-PC | Latón | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
B-811-PC | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
B-811-PC-6 | Latón | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
M-401-PC | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
M-811-PC | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
S-811-PC | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-1011-PC | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-101-PC | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/16 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-10M1-PC | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 10 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-10M1-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Tubo manguito conector | 6 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-10M1-PC-8M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Tubo manguito conector | 8 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-1211-PC | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-1211-PC-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-12M1-PC | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 12 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-12M1-PC-10M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Tubo manguito conector | 10 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-12M1-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Tubo manguito conector | 6 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-12M1-PC-8M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Tubo manguito conector | 8 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-1611-PC | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-1611-PC-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-1611-PC-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-16M1-PC | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 16 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-16M1-PC-12M | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Tubo manguito conector | 12 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-18M1-PC | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 18 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-2000-PC | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-201-PC | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-201-PC-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | 1/16 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-20M1-PC | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 20 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-2400-PC | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-25M1-PC | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 25 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-3M1-PC | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-401-PC | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Соединение для проходного канала | Ver producto |
SS-401-PC-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Port Connector | 1/16 in. | Port Connector | Ver producto |
SS-401-PC-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Port Connector | 1/8 in. | Port Connector | Ver producto |
SS-401-PC-6M | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Port Connector | 6 mm | Port Connector | Ver producto |
SS-401-PCBLBQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Port Connector | Ver producto |
SS-501-PC | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16 in. | Port Connector | Ver producto |
SS-601-PC | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Port Connector | Ver producto |
SS-601-PC-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Port Connector | 1/8 in. | Port Connector | Ver producto |
SS-601-PC-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Port Connector | 1/4 in. | Port Connector | Ver producto |
SS-6M1-PC | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Port Connector | Ver producto |
SS-6M1-PC-3M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 6 mm | Port Connector | Ver producto |
SS-811-PC | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | Ver producto |
SS-811-PC-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Port Connector | Ver producto |
SS-811-PC-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | Ver producto |
SS-8M1-PC | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 8 mm | Port Connector | Ver producto |
SS-8M1-PC-6M | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 8 mm | Port Connector | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.