text.skipToContent text.skipToNavigation

Ersatzteile und Zubehör — Füllrohradapter

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

Ersatzteile und Zubehör — Füllrohradapter
Schützen Sie Ihre Zylinderenden und erleichtern Sie das Tragen von Zylindern mit den Swagelok-Kappen und -Tragegriffen für Probenentnahmezylinder.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-DTM4-F4-023 Edelstahl 316 1/4" x 2,31" NPT Außengewinde mit Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-DTM4-F4-104 Edelstahl 316 1/4" x 10,4" NPT Außengewinde mit Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.