Dichtscheibe, Edelstahl, für 3/4 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch (RS), Fluorkautschuk-FPM-Innenring
Part #: SS-12-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
GasketsEngineered for precision sealing in demanding systems, this gasket enhances reliability and minimizes maintenance in fluid and gas applications. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Dichtscheibe, Edelstahl, für 3/4 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch (RS), Fluorkautschuk-FPM-Innenring
Log in or Register to view price
Catalogs
Gaskets
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
SS-12-RS-2V — Dichtscheibe, Edelstahl, für 3/4 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch (RS), Fluorkautschuk-FPM-Innenring
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | Stainless Steel |
Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Flow Restrictor | No |
Gasket Size | 3/4 in. |
Inner Ring | Fluorocarbon FKM Inner Ring |
eClass (4.1) | 23070101 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23071500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31181500 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | View Product |
304L-16-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | View Product |
304L-2-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | View Product |
304L-4-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | View Product |
304L-6-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | View Product |
CU-12-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | View Product |
CU-2-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | View Product |
CU-4-RG-2 | Kupfer | - | - | - | - | View Product |
CU-4-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | View Product |
CU-6-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | View Product |
CU-8-RG-2 | Kupfer | - | - | - | - | View Product |
CU-8-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | View Product |
S-12-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | View Product |
S-16-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | View Product |
S-2-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | View Product |
S-4-RS-2B | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | View Product |
S-4-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | View Product |
S-6-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | View Product |
S-8-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-12-RS-2B | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-12-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-16-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-16-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-20-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-2-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-2-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-4-RP-2 | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-4-RS-2B | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-4-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-4-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-6-RS-2B | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-6-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-6-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-8-RS-2B | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-8-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
SS-8-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.