Все изделия
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Gerade Verschraubungen — 90° Winkelverschraubungen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCR-9P Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-8-VCR-9 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-8-VCR-9P Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-4-VCR-9 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-2-VCR-9 Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe -
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Gerade Verschraubungen — T-Stücke
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCR-T Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-8-VCR-T Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-4-VCR-TP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-4-HVCR-T Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss -
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Gerade Verschraubungen — Kreuzverschraubungen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCR-CS Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-8-VCR-CS Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe -
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Gerade Verschraubungen — Gerade Ausführungen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-VCR-CG Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR® -Abdichtung mit Innengewinde SS-12-VCR-6-DM Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-4-VCR-CG Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR® -Abdichtung mit Innengewinde SS-8-VCR-6-DF Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-4-VCR-6-DM Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-4-VCR-6-DF Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-8-VCR-6-DM Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-4-VCR-6-DMP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe SS-2-VCR-6-DM Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe
Наличие изделий по местоположению склада
часов