Клапаны с сильфонным уплотнением — Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 дюйма
- От –40°F (–40°C) до 200°F (93°C)
- Нерж. сталь 316
- От 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) до 700 фунтов на кв. дюйм, ман. (48,2 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапаны с сильфонным уплотнением — Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3 — Faltenbalgventile
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26L-M1D-122P-IJ Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige, drehbare Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) mit Innengewinde
Наличие изделий по местоположению склада
часов